Meny Sök

Kabelgenomföring 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

10281

3750 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2599 2,8715 kr
2600 - 4999 1,4822 kr
5000 + 0,7683 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 435,75 kr

500 x 2,8715 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 14.2 mm
Innerdiameter 11.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 19.0 mm
Total höjd 6.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss