Meny Sök

Kabelgenomföring 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

10446

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 12,4432 kr
500 - 999 5,7665 kr
1000 + 3,3327 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 244,32 kr

100 x 12,4432 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 37.0 mm
Innerdiameter 31.2 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 45.5 mm
Total höjd 9.5 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss