Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 4,0201 kr |
1000 - 4999 | 2,8715 kr |
5000 + | 1,1532 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Håldiameter | 12.5 mm |
Håldiameter | 0.492 in |
Innerdiameter | 9.5 mm |
Innerdiameter | 0.374 in |
Lägsta drifttemperatur | 0 °C |
Lägsta drifttemperatur | 32 °F |
Total diameter | 19.0 mm |
Total diameter | 0.748 in |
Total höjd | 6.4 mm |
Total höjd | 0.252 in |
Paneltjocklek | 1.6 mm |
Paneltjocklek | 0.063 in |
Allt material | Flexibel polyvinylklorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.