Meny Sök

Kabelgenomföring 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

11214

3841 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 10,215 kr
1000 - 1999 4,7597 kr
2000 + 2,7191 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 043,00 kr

200 x 10,215 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 31.0 mm
Innerdiameter 24.5 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 37.5 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss