Meny Sök

Kabelgenomföring 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

15074

9280 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,2794 kr
5000 - 9999 1,5179 kr
10000 + 0,8771 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 279,40 kr

1000 x 3,2794 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 9.5 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 14.2 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss