Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,1801 kr |
5000 - 9999 | 1,4746 kr |
10000 + | 0,8534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | TPE |
Typ | Hålgenomföring |
Håldiameter | 12.5 mm |
Håldiameter | 0.492 in |
Innerdiameter | 9.5 mm |
Innerdiameter | 0.374 in |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Total diameter | 17.0 mm |
Total diameter | 0.669 in |
Total höjd | 7.0 mm |
Total höjd | 0.276 in |
Paneltjocklek | 1.6 mm |
Paneltjocklek | 0.063 in |
Allt material | Termoplastisk elastomer |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.