Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 4,7387 kr |
2500 - 4999 | 3,6018 kr |
5000 + | 1,8964 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Håldiameter | 14.2 mm |
Håldiameter | 0.559 in |
Innerdiameter | 11.0 mm |
Innerdiameter | 0.433 in |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Total diameter | 19.0 mm |
Total diameter | 0.748 in |
Total höjd | 6.4 mm |
Total höjd | 0.252 in |
Paneltjocklek | 1.6 mm |
Paneltjocklek | 0.063 in |
Allt material | Termoplastisk elastomer |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.