Meny Sök

Kabelgenomföring 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

15101

3446 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 5,2326 kr
4000 + 3,0259 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

2 093,04 kr

400 x 5,2326 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 25.5 mm
Innerdiameter 22.0 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 30.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss