Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6162 kr |
5000 - 9999 | 0,7536 kr |
10000 + | 0,435 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Håldiameter | 6.0 mm |
Håldiameter | 0.236 in |
Innerdiameter | 3.2 mm |
Innerdiameter | 0.126 in |
Lägsta drifttemperatur | 0 °C |
Lägsta drifttemperatur | 32 °F |
Total diameter | 8.8 mm |
Total diameter | 0.346 in |
Total höjd | 4.0 mm |
Total höjd | 0.157 in |
Paneltjocklek | 1.2 mm |
Paneltjocklek | 0.047 in |
Allt material | Flexibel polyvinylklorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.