Meny Sök

Grommet 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42050269907
Artikelnummer:

20019082

4448 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 4,1833 kr
1000 + 3,3606 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 091,65 kr

500 x 4,1833 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 8.0 mm
Innerdiameter 5.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 11.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss