Meny Sök

Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42200069907
Artikelnummer:

20019235

7610 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 13,9306 kr
500 - 999 10,4584 kr
1000 + 9,1336 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 393,06 kr

100 x 13,9306 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 26.0 mm
Innerdiameter 20.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 32.0 mm
Total höjd 9.0 mm
Paneltjocklek 2.0 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Produkten 20019235 ersätter:

Kabelgenomföring 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm
Artikelnummer: 042200069907

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss