Meny Sök

Kabelgenomföring 2 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498022

5953 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4015 kr
5000 - 9999 0,3834 kr
10000 - 14999 0,3625 kr
15000 - 19999 0,3416 kr
20000 + 0,3221 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

401,50 kr

1000 x 0,4015 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 5 mm
Innerdiameter 2 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 8 mm
Total höjd 4.5 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss