Meny Sök

Kabelgenomföring 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498032

53388 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,4894 kr
2500 - 4999 0,4657 kr
5000 - 7499 0,4406 kr
7500 - 9999 0,4155 kr
10000 + 0,3918 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

244,70 kr

500 x 0,4894 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 8 mm
Innerdiameter 6 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 11 mm
Total höjd 6 mm
Paneltjocklek 2 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss