Meny Sök

Kabelgenomföring 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498034

25500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7125 kr
2500 - 4999 0,6749 kr
5000 - 7499 0,6414 kr
7500 - 9999 0,6052 kr
10000 + 0,5703 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

356,25 kr

500 x 0,7125 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hålgenomföring
Håldiameter 10 mm
Innerdiameter 6 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 14 mm
Total höjd 6.5 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss