Meny Sök

Kabelgenomföring 3 mm 5 mm 8 mm 2 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498067

13138 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,435 kr
5000 - 9999 0,4127 kr
10000 - 14999 0,3904 kr
15000 - 19999 0,3681 kr
20000 + 0,3472 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

435,00 kr

1000 x 0,435 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hole Grommet
Håldiameter 5 mm
Innerdiameter 3 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 8 mm
Total höjd 5 mm
Paneltjocklek 2 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss