Meny Sök

Kabelgenomföring 8 mm 12 mm 16 mm 3 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498094

36776 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 0,9203 kr
1250 - 2499 0,8785 kr
2500 - 3749 0,8311 kr
3750 - 4999 0,7836 kr
5000 + 0,7376 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

230,08 kr

250 x 0,9203 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hole Grommet
Håldiameter 12 mm
Innerdiameter 8 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 16 mm
Total höjd 8 mm
Paneltjocklek 3 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss