Meny Sök

Kabelgenomföring 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Artikelnummer:

HG-11

10950 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,2636 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 263,60 kr

1000 x 3,2636 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 18.7 mm
Innerdiameter 17.1 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 23.7 mm
Total höjd 4.8 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss