Meny Sök

Kabelgenomföring 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Artikelnummer:

HG-16-V0

998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 13,8608 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

13 860,80 kr

1000 x 13,8608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 31.5 mm
Innerdiameter 24.6 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 38.1 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss