Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 6,5818 kr |
5000 - 9999 | 4,267 kr |
10000 - 19999 | 2,8586 kr |
20000 - 29999 | 2,6215 kr |
30000 + | 2,3008 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Håldiameter | 11.0 mm |
Håldiameter | 0.433 in |
Innerdiameter | 8.0 mm |
Innerdiameter | 0.315 in |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Total diameter | 16.0 mm |
Total diameter | 0.63 in |
Total höjd | 7.0 mm |
Total höjd | 0.276 in |
Paneltjocklek | 2.0 mm |
Paneltjocklek | 0.079 in |
Allt material | Termoplastisk elastomer |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.