Meny Sök

Kabelgenomföring 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

Denna hålgenomföring omvandlar hål med vassa kanter i paneler och kapslingar till släta öppningar för att skydda kablar som passerar igenom dem. Den lämpar sig för utomhusbruk enligt UL 746C.
Artikelnummer:

HG-2-V0

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4869 kr
5000 - 9999 1,4572 kr
10000 + 1,4275 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 486,90 kr

1000 x 1,4869 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 4.8 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 8.0 mm
Total höjd 6.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss