Meny Sök

Kabelgenomföring 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

Denna hålgenomföring omvandlar hål med vassa kanter i paneler och kapslingar till släta öppningar för att skydda kablar som passerar igenom dem. Den lämpar sig för utomhusbruk enligt UL 746C.
Artikelnummer:

HG-3.5-V0

5271 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,452 kr
5000 - 9999 2,4051 kr
10000 + 2,3583 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 452,00 kr

1000 x 2,452 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 8.0 mm
Innerdiameter 5.5 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 10.9 mm
Total höjd 5.5 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss