Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6679 kr - 0,9314 kr | 10663 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,7711 kr - 1,0751 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,7312 kr - 9,3149 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,6436 kr - 24,8714 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,9562 kr - 3,6813 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,6335 kr - 8,8547 kr | 2653 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4223 kr - 1,7709 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,3528 kr - 0,4406 kr | 8032 I lager |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3472 kr - 0,435 kr | 13138 I lager |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,4699 kr - 0,5884 kr | 30018 I lager |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,4532 kr - 0,5703 kr | 11378 I lager |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,5103 kr - 0,6372 kr | 5562 I lager |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,654 kr - 0,8171 kr | 8149 I lager |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
0,5703 kr - 0,7125 kr | 14980 I lager |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
8,144 kr - 8,144 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3008 kr - 6,5818 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8694 kr - 1,9376 kr | 35172 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,732 kr - 0,9147 kr | 12348 I lager |
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,3277 kr - 0,4099 kr | 41659 I lager |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,4169 kr - 0,5201 kr | 10000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.