Meny Sök

Kabelgenomföring 15.4 mm 19.6 mm 24.7 mm 2.0 mm

Flipp-genomföring skyddar ledningar mot nötning då de passerar genom metallpaneler med vassa kanter. Denna del överensstämmer med standarden NAS1368.
Artikelnummer:

GFA-N10B

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 12,7592 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 275,92 kr

100 x 12,7592 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Särskilda egenskaper Panelens min- och maxtjocklek enligt NAS-standard
Typ Flip Grommet
Kompatibel håldiameter 19.8 mm
Höjd under kant 7.5 mm
Total diameter 24.7 mm
Total höjd 10.7 mm
Paneltjocklek 2.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Militärspecifikation NAS1368-N10B
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss