Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.
I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.
Material: Polyeten, ABS Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta kompatibla väggtjocklek | Maximal kompatibel väggtjocklek | h | Material | L | L1 | h1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9515 kr - 5,1176 kr | 3018 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,8519 kr - 6,0658 kr | 1297 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
4,2017 kr - 8,5201 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,9323 kr - 8,6735 kr | 46 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
1,8206 kr - 2,496 kr | 3748 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
12,1621 kr - 19,104 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,5518 kr - 5,3588 kr | 4953 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,1851 kr - 4,1582 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,4558 kr - 3,8947 kr | 4728 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
7,3136 kr - 18,8586 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
9,2797 kr - 23,9832 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
2,435 kr - 3,1967 kr | 18227 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,2925 kr - 3,1375 kr | 250 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,6425 kr - 4,5877 kr | 62 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,868 kr - 6,0658 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,9934 kr - 6,2471 kr | 900 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
3,9323 kr - 8,6735 kr | 400 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
0,8039 kr - 1,5578 kr | 1833 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
1,7648 kr - 3,9532 kr | 2020 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
2,3382 kr - 5,8274 kr | 486 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
Polyeten
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.