Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
2,3182 kr - 4,4115 kr 3900 I lager
1.0 mm
10.0 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
2,821 kr - 4,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,9315 kr - 2,648 kr 34863 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,1313 kr - 5,4293 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,0865 kr - 6,4352 kr 1322 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,4575 kr - 9,0389 kr 820 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,1718 kr - 9,2017 kr 350 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
8,5013 kr - 21,9953 kr 560 I lager
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
12,9027 kr - 20,2674 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
8,8715 kr - 16,2731 kr 400 I lager
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,9315 kr - 2,648 kr 4566 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,471 kr - 4,0697 kr 9000 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8,033 kr - 16,8693 kr 10555 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
9,8448 kr - 25,4437 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
2,5833 kr - 3,3913 kr 15227 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
11,8498 kr - 24,8845 kr 185 I lager
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
2,0174 kr - 2,722 kr 750 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,3075 kr - 5,3401 kr 8415 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,6054 kr - 4,1318 kr 156 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,759 kr - 20,007 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10254080

Prisintervall
4,4115 kr - 2,3182 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347935

Prisintervall
4,8671 kr - 2,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347928

Prisintervall
2,648 kr - 1,9315 kr

Lagernivåer
34863 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,4293 kr - 3,1313 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216156

Prisintervall
6,4352 kr - 4,0865 kr

Lagernivåer
1322 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216194

Prisintervall
9,0389 kr - 4,4575 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216231

Prisintervall
9,2017 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289815

Prisintervall
21,9953 kr - 8,5013 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347959

Prisintervall
20,2674 kr - 12,9027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347942

Prisintervall
16,2731 kr - 8,8715 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347904

Prisintervall
2,648 kr - 1,9315 kr

Lagernivåer
4566 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258019

Prisintervall
4,0697 kr - 2,471 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258057

Prisintervall
16,8693 kr - 8,033 kr

Lagernivåer
10555 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289846

Prisintervall
25,4437 kr - 9,8448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10215968

Prisintervall
3,3913 kr - 2,5833 kr

Lagernivåer
15227 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289822

Prisintervall
24,8845 kr - 11,8498 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Grå Polyeten

10215982

Prisintervall
2,722 kr - 2,0174 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246795

Prisintervall
5,3401 kr - 2,3075 kr

Lagernivåer
8415 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258033

Prisintervall
4,1318 kr - 2,6054 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturfärgad ABS

10289808

Prisintervall
20,007 kr - 7,759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm