Meny Sök

Kabelklämma - Naturfärgad ; Maximal kompatibel kabeldiameter - 3.2 mm | .125 in

Denna kraftiga kabelklämma av naturfärgad polyamid är avsedd för tuffa användningsområden. Ögla i monteringshålet för bättre fördelning av lasten. Monteras med skruv.
Artikelnummer:

22HDCC1250

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,44 kr
2500 - 4999 1,1568 kr
5000 + 0,964 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

720,00 kr

500 x 1,44 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal kompatibel kabeldiameter 3.2 mm
Håldiameter 5.2 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruv
Justerbarhet Fast
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss