Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 22.2 mm 5.2 mm Aluminium Svart

Skruvmonterad kabelklämma av metall med vinylbeläggning. Beläggningen ger isolering, skyddar mot korrosion och minskar vibrationer.
Artikelnummer:

NE14

2553 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 19,3813 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

9 690,65 kr

500 x 19,3813 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal kompatibel kabeldiameter 22.2 mm
Total bredd 12.7 mm
Håldiameter 5.2 mm
Klämmans material Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
Beläggning TPV
Färg Svart
Monteringsmetod Skruv
Justerbarhet Fast
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss