Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm 5.2 mm Aluminium Svart

Skruvmonterad kabelklämma av metall med vinylbeläggning. Beläggningen ger isolering, skyddar mot korrosion och minskar vibrationer.
Artikelnummer:

NE3

4615 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 9,8795 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

9 879,50 kr

1000 x 9,8795 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal kompatibel kabeldiameter 4.8 mm
Total bredd 9.5 mm
Håldiameter 5.2 mm
Klämmans material Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
Beläggning TPV
Färg Svart
Monteringsmetod Skruv
Justerbarhet Fast
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss