Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 9.5 mm 5.2 mm PA Grön

Denna kraftiga kabelklämma är tillverkad i grå värmestabiliserad nylon i klass UL94 V-2 med en ändkoppling som är tillverkad i anodiserat aluminium. Används för att fixera kabelbuntar i krävande eller kritiska tillämpningar. Uppfyller kraven i MS-25281
Artikelnummer:

NM-6-R6

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 30,1425 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

15 071,25 kr

500 x 30,1425 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal kompatibel kabeldiameter 9.5 mm
Total bredd 12.8 mm
Håldiameter 5.2 mm
Klämmans material Värmestabiliserad nylon
Insatsmaterial Anodiserat aluminium
Färg Grön
Monteringsmetod Skruv
Justerbarhet Fast
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss