Meny Sök

Stopp 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturfärgad

Buffertar med kluven tapp. Den kluvna tappen underlättar införande och försvårar borttagning.
Artikelnummer:

BCS030C

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 8000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926300090
Basmaterial Nylon
Basform Rund
Färg Naturfärgad
Total höjd 9.1 mm
Basens höjd 4.8 mm
Fotdiameter 19.1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss