Meny Sök

Kretskortsstöd 7.9 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

Distans utformad med snäppbar kupad bas och platt viloöverdel. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd.
Artikelnummer:

CPST-5-01

2764 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5377 kr
5000 - 9999 2,3685 kr
10000 + 2,23 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 537,70 kr

1000 x 2,5377 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs på plan stödyta
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter B 2.5 mm
Total bredd 9.5 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 7.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss