Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 HB Naturfärgad

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Artikelnummer:

PSC-2

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,0515 kr
5000 - 9999 2,1474 kr
10000 + 2,0219 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 051,50 kr

1000 x 3,0515 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs på plan stödyta
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 10.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Total bredd 14.3 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Standard UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss