Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Denna distans med massiv stomme har en bas med vingar för ökad stabilitet och en platt överdel. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

PSM-4-01

1054 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3008 kr
5000 + 2,1474 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 300,80 kr

1000 x 2,3008 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs på plan stödyta
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter B 3.2 mm
Total bredd 9.5 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss