Meny Sök

Pitbull-klämma M2.5 3.6 3.8 Mässing

Den här Pitbull-klämman (8 st./förp.) håller arbetsstycken säkert på plats. I den kombineras klämmans greppstyrka med skruvstädets anpassningsbarhet och flexibilitet. Den har låg grepphöjd och klarar temperaturer från -30 till +80 grader Celsius.
Artikelnummer:

20266585

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 196,4104 kr
5 - 9 1 136,64 kr
10 - 19 1 076,7582 kr
20 + 1 016,9878 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 196,41 kr

1 x 1 196,4104 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av klämma Trubbig egg
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 6.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Vridmoment till max. Nm 1.8
Hållkraft kN 2.8
Vikt g 32.0
Material Mässing

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss