Meny Sök

Flatkabelklämma

I lager

Flatkabelklämmor är enkla att trycka på plats och kan snabbt och lätt öppnas tack vare fliken.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,9352 kr - 2,9352 kr 2571 I lager
3,4327 kr - 3,4327 kr 40 I lager
Platt kabelklämma Ingen montering 63.5 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10005989

Prisintervall
2,9352 kr - 2,9352 kr

Lagernivåer
2571 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    76.2 mm
  • Inre bredd
    63.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Platt kabelklämma 50.8 mm 38.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154489

Prisintervall
3,4327 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2