Meny Sök

Bricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

Brickan är av svart TPR. Det termoplastiska gummimaterialet utgör en vibrationsdämpande tätning och används allmänt i olje- och gasindustrin.
Artikelnummer:

0040452001VR

48 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,7092 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 709,20 kr

1000 x 3,7092 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 10.5 mm
Ytterdiameter 22.0 mm
Tjocklek 2.0 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Specifikationer DIN 125, DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss