Meny Sök

Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

Brickan är av svart TPR. Det termoplastiska gummimaterialet utgör en vibrationsdämpande tätning och används allmänt i olje- och gasindustrin.
Artikelnummer:

0050552001VR

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 7,279 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 639,50 kr

500 x 7,279 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 13.0 mm
Ytterdiameter 24.0 mm
Tjocklek 2.5 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Specifikationer DIN 125, DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss