Meny Sök

Avslutningsbricka 10.0 mm 25.0 mm M10 Rostfritt stål

Denna runda, försänkta bricka används för att ge lastfördelning och fästning, för användning med försänkta skruvar för en snyggt avslutad sammanfogning. Tillverkad av rostfritt stål för överlägsen korrosionsbeständighet i applikationer som kräver styrka och nötningsbeständighet.
Artikelnummer:

1504898

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 53,96 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

539,60 kr

10 x 53,96 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M10
Innerdiameter 10.0 mm
Ytterdiameter 25.0 mm
Tjocklek 6.5 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Material Rostfritt stål
Allt material Rostfritt stål
Slutför Matt
Färg Silver
Specifikationer DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss