Meny Sök

Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Mjukt stål

Denna platta blicka är tillverkad av zinkpläterat stål enligt DIN125 och ISO 7089.
Artikelnummer:

346040040952

20356 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,1129 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

112,90 kr

1000 x 0,1129 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M4
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 9.0 mm
Tjocklek 0.8 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Försänkt bricka
Material Mjukt stål
Allt material Mjukt stål
Slutför Förzinkad
Färg Naturfärgad
Specifikationer DIN 125

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss