Meny Sök

Platta brickor - Metall

I lager

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: Stål, rostfritt stål, rostfritt stål 303
  • Färg: Naturfärgad, silver

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
37,7754 kr - 37,7754 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
14,529 kr - 14,529 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
15,8498 kr - 15,8498 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
18,2273 kr - 18,2273 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
22,3218 kr - 22,3218 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
54,0214 kr - 54,0214 kr Fråga angående leveranstidhere
Rostfritt stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
1504904 77,0037 kr - 77,0037 kr Fråga angående leveranstidhere
Rostfritt stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
22,3218 kr - 22,3218 kr Fråga angående leveranstidhere
Rostfritt stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
24,9634 kr - 24,9634 kr Fråga angående leveranstidhere
Rostfritt stål
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
27,7371 kr - 27,7371 kr Fråga angående leveranstidhere
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
37,5112 kr - 37,5112 kr Fråga angående leveranstidhere
Rostfritt stål
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
29,9825 kr - 29,9825 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
39,8887 kr - 39,8887 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
15,5856 kr - 15,5856 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
17,1706 kr - 17,1706 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
19,2839 kr - 19,2839 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
23,2464 kr - 23,2464 kr Fråga angående leveranstidhere
Stål
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
  • av 3
Bricka 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stål

1504927

Prisintervall
37,7754 kr - 37,7754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Stål

1504931

Prisintervall
14,529 kr - 14,529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Stål

1504935

Prisintervall
15,8498 kr - 15,8498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stål

1504939

Prisintervall
18,2273 kr - 18,2273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Stål

1504943

Prisintervall
22,3218 kr - 22,3218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 32.0 mm M10 Rostfritt stål

1504900

Prisintervall
54,0214 kr - 54,0214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 40.0 mm M12 Rostfritt stål

1504904

Prisintervall
77,0037 kr - 77,0037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 4.0 mm 13.0 mm M4 Rostfritt stål

1504908

Prisintervall
22,3218 kr - 22,3218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 5.0 mm 16.0 mm M5 Rostfritt stål

1504912

Prisintervall
24,9634 kr - 24,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 6.0 mm 20.0 mm M6 Rostfritt stål

1504916

Prisintervall
27,7371 kr - 27,7371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 8.0 mm 26.0 mm M8 Rostfritt stål

1504920

Prisintervall
37,5112 kr - 37,5112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 32.0 mm M10 Stål

1504924

Prisintervall
29,9825 kr - 29,9825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 40.0 mm M12 Stål

1504928

Prisintervall
39,8887 kr - 39,8887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 4.0 mm 13.0 mm M4 Stål

1504932

Prisintervall
15,5856 kr - 15,5856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 5.0 mm 16.0 mm M5 Stål

1504936

Prisintervall
17,1706 kr - 17,1706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 6.0 mm 20.0 mm M6 Stål

1504940

Prisintervall
19,2839 kr - 19,2839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 8.0 mm 26.0 mm M8 Stål

1504944

Prisintervall
23,2464 kr - 23,2464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Brickform
    Rund