Meny Sök

Täcklock för plåtar 20.0 mm 24.8 mm PA Beige

Denna skyddshatt är gjord av beige nylon och är utformad för att täcka hål i plåt av olika material. Det ger skydd mot vassa och ojämna kanter samt ett tilltalande utseende. Passar paneltjocklek 0,8–3,8 mm
Artikelnummer:

161020015402

2238 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,5339 kr
500 - 999 1,3484 kr
1000 + 0,9663 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

383,48 kr

250 x 1,5339 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Beige
Material PA
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss