Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 48.2 mm 52.7 mm Röd

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 48.2 to 52.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Artikelnummer:

110039

347 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 99 10,0234 kr
100 - 299 7,1596 kr
300 + 5,2292 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

300,70 kr

30 x 10,0234 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss