Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 67.4 mm 70.2 mm Röd

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 67.4 to 70.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Artikelnummer:

110042

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 299 7,9065 kr
300 + 5,6475 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

237,20 kr

30 x 7,9065 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss