Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 44.5 mm 47.5 mm Gul

Pluggar med dragtunga i centrum är utformade för att passa in i gängade och icke-gängade hål. Utformningen gör att de kan plugga flera innerdiametrar samtidigt som de skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Artikelnummer:

20572808

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 1,4398 kr
500 - 2499 1,0284 kr
2500 + 0,9256 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

71,99 kr

50 x 1,4398 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 44.5 mm
d2 47.5 mm
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss