Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 7.0 mm 9.5 mm Gul

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 7.0 mm to 9.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498718

4477 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3402 kr
5000 - 9999 0,3235 kr
10000 - 14999 0,3067 kr
15000 - 19999 0,2914 kr
20000 + 0,2719 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

340,20 kr

1000 x 0,3402 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss