Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 9.5 mm 11.5 mm Gul

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 9.5 mm to 11.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498720

9079 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4099 kr
5000 - 9999 0,389 kr
10000 - 14999 0,3681 kr
15000 - 19999 0,3472 kr
20000 + 0,3277 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

409,90 kr

1000 x 0,4099 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss