Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 13.5 mm 15.5 mm Gul

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 13.5 mm to 15.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498724

23826 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7502 kr
5000 - 9999 0,7125 kr
10000 - 14999 0,6735 kr
15000 - 19999 0,6372 kr
20000 + 0,5996 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

750,20 kr

1000 x 0,7502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss