Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 14.5 mm 17.0 mm Gul

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 14.5 mm to 17.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498726

11522 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7502 kr
2500 - 4999 0,7125 kr
5000 - 7499 0,6735 kr
7500 - 9999 0,6372 kr
10000 + 0,5996 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

375,10 kr

500 x 0,7502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss