Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 15.5 mm 18.0 mm Gul

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 15.5 mm to 18.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498727

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,9566 kr
2500 - 4999 0,9077 kr
5000 - 7499 0,8589 kr
7500 - 9999 0,8115 kr
10000 + 0,7641 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

478,30 kr

500 x 0,9566 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss