Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 22.5 mm 25.5 mm Gul

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 22.5 mm to 25.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Artikelnummer:

498732

1409 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0904 kr
2500 - 4999 1,036 kr
5000 - 7499 0,9817 kr
7500 - 9999 0,9259 kr
10000 + 0,8729 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

545,20 kr

500 x 1,0904 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss